Thermostat, B5
077B5033
Vrsta izdelka: B5, Vklopgretja [°C]: 6.3, Izklop gretja [°C]: -5.3, Začetek hlajenja [°C]: 3.5, Konec hlajenja [°C]: -9.4, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 900
077B5033
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 900 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -5.3 °C |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -9.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B5, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With large differential andautomatic defrost |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Uporablja se za izdelek | Refrig. w. automatic defrost |
| Vklopgretja [°C] | 6.3 °C |
| Vrsta izdelka | B5 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 3.5 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 79 Gram |
| Neto masa | 74 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162878682 |
| Proposition 65 | No significant risk |