Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B4

077B4047

Vrsta izdelka: B4, Uporablja se za izdelek: with manual defrost, Vklopgretja [°C]: -4, Izklop gretja [°C]: -13, Konec hlajenja [°C]: -22, Konec hlajenja [°C]: -22, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alt. Danfoss koda1 (storitev)077B4047
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-13.0 °C
Količina v pakiranju80 kos
Konec hlajenja [°C]-22.0 °C
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odtaljevanje [°C]6.0 °C
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteStandard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevWarm
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Servisni termostat za077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Toplo odtaljevanje [°C]6.0 °C
Uporablja se za izdelekRefrigeratorswith manual defrost
Vklopgretja [°C]-4.0 °C
Vrsta izdelkaB4
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-11.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.096 Kilogram
Neto masa0.09 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205