Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3692

Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -5, Konec hlajenja [°C]: -21, Konec hlajenja [°C]: -21, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 900

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]900 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-5.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-21.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]650 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigeratorwith automatic defrost
Vklopgretja [°C]3.5 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]3.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa90 Gram
Neto masa85 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124412