Thermostat, B62
077B3691
Vrsta izdelka: B62, Vklopgretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -12.5, Konec hlajenja [°C]: -21, Konec hlajenja [°C]: -21, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1010
077B3691
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1010 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -12.5 °C |
| Količina v pakiranju | 90 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -21.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Položaj za nastavitev | Warm |
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Uporablja se za izdelek | Refrig.w.automatic defrost |
| Vklopgretja [°C] | 3.5 °C |
| Vrsta izdelka | B62 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 3.5 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 97 Gram |
| Neto masa | 92 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255065029 |