Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3689

Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 4.5, Izklop gretja [°C]: -13, Konec hlajenja [°C]: -26, Konec hlajenja [°C]: -26, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-13.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-26.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]4.5 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]4.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Volume0.236 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162787397
Proposition 65No significant risk