Thermostat, B6
077B3686
Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 5, Izklop gretja [°C]: -17, Konec hlajenja [°C]: -28, Konec hlajenja [°C]: -28, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 700
077B3686
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 700 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -17.0 °C |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -28.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odklopnik v ohišju (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Warm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Uporablja se za izdelek | Refrig.w.automatic defrost |
| Vklopgretja [°C] | 5.0 °C |
| Vrsta izdelka | B6 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 5.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 89 Gram |
| Neto masa | 84 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162704929 |