Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3683

Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 4, Izklop gretja [°C]: -11, Konec hlajenja [°C]: -22, Konec hlajenja [°C]: -22, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 825

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]825 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-11.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-22.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]4.0 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]4.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162686867