Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3678

Vrsta izdelka: B62, Vklopgretja [°C]: 4, Izklop gretja [°C]: -7, Konec hlajenja [°C]: -30, Konec hlajenja [°C]: -30, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]700 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-7.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrig.w.automatic defrost
Vklopgretja [°C]4.0 °C
Vrsta izdelkaB62
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]4.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa87 Gram
Neto masa82 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640392