Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3670

Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -12.5, Konec hlajenja [°C]: -23, Konec hlajenja [°C]: -23, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1600 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-12.5 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-23.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteStandard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigeratorswith automatic defrost
Vklopgretja [°C]3.5 °C
Vrsta izdelkaB6
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]3.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.09 Kilogram
Neto masa0.085 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910