Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3641

Vrsta izdelka: B62, Vklopgretja [°C]: 4.5, Izklop gretja [°C]: -15, Konec hlajenja [°C]: -33, Konec hlajenja [°C]: -33, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 900

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]900 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-15.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-33.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteStandard thermostat
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigeratorswith automatic defrost
Vklopgretja [°C]4.5 °C
Vrsta izdelkaB62
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]4.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.095 Kilogram
Neto masa0.09 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961936