Thermostat, B6
077B3607
Vrsta izdelka: B6, Vklopgretja [°C]: 5, Izklop gretja [°C]: -12.2, Konec hlajenja [°C]: -24.4, Konec hlajenja [°C]: -24.4, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1300
077B3607
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1300 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -12.2 °C |
| Izklopna sredini [°C] | -18.3 °C |
| Količina v pakiranju | 80 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -24.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odklopnik v ohišju (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Oznaka vrste | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Middle |
| Product line | Appliance Controls |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Uporablja se za izdelek | Refrig.w.automatic defrost |
| Vklopgretja [°C] | 5.0 °C |
| Vklopna sredini [°C] | 5.0 °C |
| Vrsta izdelka | B6 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 5.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.086 Kilogram |
| Neto masa | 0.08 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428894524 |