Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2832

Vrsta izdelka: B20, Vklopgretja [°C]: -11, Izklop gretja [°C]: -21, Konec hlajenja [°C]: -27, Konec hlajenja [°C]: -27, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-21.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-27.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevWarm
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razlika za signal gretja [°C]3.0 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Signal za začetek hlajenja [°C]-12.5 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezers with active alarm
Vklopgretja [°C]-11.0 °C
Vrsta izdelkaB20
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-15.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424686574