Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2831

Vrsta izdelka: B20, Vklopgretja [°C]: -11, Izklop gretja [°C]: -18, Konec hlajenja [°C]: -26, Konec hlajenja [°C]: -26, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 700

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]700 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-18.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-26.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevWarm
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Signal za začetek hlajenja [°C]-15.2 °C
Signal zavklop gretja [°C]-9.0 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezers with active alarm
Vklopgretja [°C]-11.0 °C
Vrsta izdelkaB20
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-17.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa83 Gram
Neto masa78 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424685300