Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2828

Vrsta izdelka: B20, Vklopgretja [°C]: -11, Izklop gretja [°C]: -16, Konec hlajenja [°C]: -26, Konec hlajenja [°C]: -26, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-16.0 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-26.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Signal zavklop gretja [°C]-8.5 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Temperaturna razlika [°C]3.5 °C
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezers with active alarm
Vklopgretja [°C]-11.0 °C
Vrsta izdelkaB20
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-20.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa101 Gram
Neto masa95 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424642136