Thermostat, B20
077B2825
Vrsta izdelka: B20, Vklopgretja [°C]: -15, Izklop gretja [°C]: -20.5, Konec hlajenja [°C]: -30, Konec hlajenja [°C]: -30, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000
077B2825
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1000 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -20.5 °C |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -30.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 740 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Signal za začetek hlajenja [°C] | -18.0 °C |
| Signal zavklop gretja [°C] | -10.9 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Uporablja se za izdelek | Freezers with active alarm |
| Vklopgretja [°C] | -15.0 °C |
| Vrsta izdelka | B20 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -23.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 83 Gram |
| Neto masa | 77 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424504632 |