Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B26

077B2670

Vklopgretja [°C]: -15, Izklop gretja [°C]: -21, Začetek hlajenja [°C]: -22, Konec hlajenja [°C]: -29, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-21.0 °C
Količina v pakiranju80 kos
Konec hlajenja [°C]-29.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevWarm
Product lineAppliance Controls
Razlika za signal gretja [°C]6.5 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Signal za začetek hlajenja [°C]-14.0 °C
Signal zavklop gretja [°C]-8.5 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezers with active alarm andsuperfunction
Vklopgretja [°C]-15.0 °C
Vrsta izdelkaB26
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-22.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa95 Gram
Neto masa90 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057