Thermostat, B20
077B2021
Vrsta izdelka: B20, Vklopgretja [°C]: -17, Izklop gretja [°C]: -23, Konec hlajenja [°C]: -30, Konec hlajenja [°C]: -30, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
077B2021
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1200 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -23.0 °C |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -30.0 °C |
| Material Description | THERMOSTAT 077B STANDARD |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Warm |
| Product line | Appliance Controls |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razlika za signal gretja [°C] | 3.0 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Signal za začetek hlajenja [°C] | -19.2 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Uporablja se za izdelek | Freezers with active alarm |
| Vklopgretja [°C] | -17.0 °C |
| Vrsta izdelka | B20 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -22.7 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.089 Kilogram |
| Neto masa | 0.075 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006167 |