Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1809

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 7.9, Izklop gretja [°C]: 4.5, Začetek hlajenja [°C]: 1.5, Konec hlajenja [°C]: -2.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]4.5 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-2.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka vrsteWithout additional functional
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekBEER DISPENSER
Uporablja se za opombe o izdelkuNo
Vklopgretja [°C]7.9 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]1.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa79 Gram
Neto masa74 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255248026