Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1805

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 15.2, Izklop gretja [°C]: 9, Začetek hlajenja [°C]: 8, Konec hlajenja [°C]: 0.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]9.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]0.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekBottle coolers
Vklopgretja [°C]15.2 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]8.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa88 Gram
Neto masa77 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450