Thermostat, B0
077B1802
Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 14, Izklop gretja [°C]: 10, Začetek hlajenja [°C]: -0.3, Konec hlajenja [°C]: -5.3, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800
077B1802
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 800 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | 10.0 °C |
| Količina v pakiranju | 80 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -5.3 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odklopnik v ohišju (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Položaj za nastavitev | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Uporablja se za izdelek | Water coolers |
| Vklopgretja [°C] | 14.0 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -0.3 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 90 Gram |
| Neto masa | 84 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715255095675 |