Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1801

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -22, Izklop gretja [°C]: -27, Začetek hlajenja [°C]: -33, Konec hlajenja [°C]: -40, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Enak izdelek077B1743
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-27.0 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-40.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka vrsteWithout additional functional
Položaj za nastavitevWarm
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-22.0 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-33.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa85 Gram
Neto masa81 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233