Thermostat, B0
077B1799
Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -1.7, Izklop gretja [°C]: -7.7, Začetek hlajenja [°C]: -8.8, Konec hlajenja [°C]: -16.7, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1300
077B1799
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1300 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -7.7 °C |
| Količina v pakiranju | 90 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -16.7 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 700 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Toplo odtaljevanje [°C] | 3.1 °C |
| Uporablja se za izdelek | Refrigerators |
| Vklopgretja [°C] | -1.7 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -8.8 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 89 Gram |
| Neto masa | 84 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |