Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1796

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 9.8, Izklop gretja [°C]: 6, Začetek hlajenja [°C]: -20.5, Konec hlajenja [°C]: -29, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1000 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]6.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-29.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWthout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekDouble function appliances
Vklopgretja [°C]9.8 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-20.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162984185