Thermostat, B0
077B1791
Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -13.8, Izklop gretja [°C]: -18, Začetek hlajenja [°C]: -30, Konec hlajenja [°C]: -37, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 785
077B1791
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 785 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -18.0 °C |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -37.0 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Uporablja se za izdelek | Freezers without alarm |
| Vklopgretja [°C] | -13.8 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -30.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 79 Gram |
| Neto masa | 74 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162907818 |
| Proposition 65 | No significant risk |