Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1789

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 13, Izklop gretja [°C]: 2.7, Začetek hlajenja [°C]: 6.8, Konec hlajenja [°C]: -5.6, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1219

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1219 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]2.7 °C
Izklopna sredini [°C]-1.1 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-5.6 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]13.0 °C
Vklopna sredini [°C]10.0 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]6.8 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Volume0.236 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162851869
Proposition 65No significant risk