Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1781

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 10.8, Izklop gretja [°C]: 6.5, Začetek hlajenja [°C]: 5, Konec hlajenja [°C]: 0, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1220

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1220 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]6.5 °C
Izklopna sredini [°C]3.0 °C
Količina v pakiranju66 kos
Konec hlajenja [°C]0.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekIce maker
Vklopgretja [°C]10.8 °C
Vklopna sredini [°C]7.6 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]5.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa102 Gram
Neto masa82 Gram
Volume0.358 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162706664
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens