Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1778

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 15, Izklop gretja [°C]: 11.9, Začetek hlajenja [°C]: 2, Konec hlajenja [°C]: -2.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1650

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1650 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]11.9 °C
Količina v pakiranju70 kos
Konec hlajenja [°C]-2.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekBeer coolers
Vklopgretja [°C]15.0 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]2.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa112 Gram
Neto masa104 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583