Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1769

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -3, Izklop gretja [°C]: -10, Začetek hlajenja [°C]: -12, Konec hlajenja [°C]: -21, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]800 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-10.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-21.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevWarm
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]-3.0 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-12.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa89 Gram
Neto masa84 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424685249