Thermostat, B0
077B1756
Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 15.9, Izklop gretja [°C]: 12.5, Začetek hlajenja [°C]: 2.2, Konec hlajenja [°C]: -2.7, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 600
077B1756
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 600 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | 12.5 °C |
| Količina v pakiranju | 90 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -2.7 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odklopnik v ohišju (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Uporablja se za izdelek | Refrigerators |
| Vklopgretja [°C] | 15.9 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 2.2 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 85 Gram |
| Neto masa | 80 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590796 |