Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1736

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 8.5, Izklop gretja [°C]: 3, Začetek hlajenja [°C]: -9.5, Konec hlajenja [°C]: -18, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]3.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-18.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]8.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-9.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.086 Kilogram
Neto masa0.085 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702428657303