Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1735

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -1.7, Izklop gretja [°C]: -7.7, Začetek hlajenja [°C]: -8.8, Konec hlajenja [°C]: -16.7, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1300

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1300 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-7.7 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-16.7 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]700 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Toplo odtaljevanje [°C]3.1 °C
Vklopgretja [°C]-1.7 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-8.8 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.09 Kilogram
Neto masa0.085 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616