Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1663

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 9.2, Izklop gretja [°C]: 3.8, Začetek hlajenja [°C]: 3.3, Konec hlajenja [°C]: -3.3, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 450

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]450 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]3.8 °C
Količina v pakiranju80 kos
Konec hlajenja [°C]-3.3 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekBottle coolers
Vklopgretja [°C]9.2 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]3.3 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.076 Kilogram
Neto masa0.07 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007