Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1473

Vklopgretja [°C]: 5, Izklop gretja [°C]: 1, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 600

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]600 mm
Fiksna nastavitevYes
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]1.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith fixed settings
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevFixed
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekWater coolers
Vklopgretja [°C]5.0 °C
Vrsta izdelkaB045
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa74 Gram
Neto masa70 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460