Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Thermostat, B045

077B1472

Vklopgretja [°C]: 11, Izklop gretja [°C]: 6.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 450

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]450 mm
Fiksna nastavitevYes
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]6.5 °C
Količina v pakiranju90 kos
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith fixed settings
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevFixed
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekWater coolers
Vklopgretja [°C]11.0 °C
Vrsta izdelkaB045
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa75 Gram
Neto masa70 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782