Thermostat, B045
077B1469
Vklopgretja [°C]: 0.5, Izklop gretja [°C]: -2.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800
077B1469
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 800 mm |
| Fiksna nastavitev | Yes |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -2.5 °C |
| Količina v pakiranju | 100 kos |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odklopnik v ohišju (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With fixed settings |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj za nastavitev | Fixed |
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Uporablja se za izdelek | Beer coolers |
| Vklopgretja [°C] | 0.5 °C |
| Vrsta izdelka | B045 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 78 Gram |
| Neto masa | 70 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |