Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B04

077B1401

Vklopgretja [°C]: -10, Izklop gretja [°C]: -13, Začetek hlajenja [°C]: -29, Konec hlajenja [°C]: -33, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2500

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]2500 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-13.0 °C
Količina v pakiranju70 kos
Konec hlajenja [°C]-33.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]737 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka vrsteWith changeover contact
Položaj za nastavitevWarm
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezer
Vklopgretja [°C]-10.0 °C
Vrsta izdelkaB04
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-29.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa111 Gram
Neto masa104 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308