Thermostat, B04
077B1400
Vklopgretja [°C]: -6, Izklop gretja [°C]: -11, Začetek hlajenja [°C]: -25, Konec hlajenja [°C]: -33.6, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1372
077B1400
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 1372 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | -11.0 °C |
| Izklopna sredini [°C] | -20.6 °C |
| Količina v pakiranju | 66 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -33.6 °C |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Odklopnik v ohišju (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With changeover contact |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Položaj za nastavitev | Middle |
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vklopgretja [°C] | -6.0 °C |
| Vklopna sredini [°C] | -14.4 °C |
| Vrsta izdelka | B04 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | -25.0 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 107 Gram |
| Neto masa | 92 Gram |
| Volume | 0.358 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706671 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |