Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1352

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -22.8, Izklop gretja [°C]: -29.6, Začetek hlajenja [°C]: -26.3, Konec hlajenja [°C]: -33.9, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 980

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]980 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-29.6 °C
Izklopna sredini [°C]-31.7 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-33.9 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Product lineAppliance Controls
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-22.8 °C
Vklopna sredini [°C]-24.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-26.3 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.085 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711