Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1216

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -18.8, Izklop gretja [°C]: -24.8, Začetek hlajenja [°C]: -22.4, Konec hlajenja [°C]: -29.1, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 980

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]980 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-24.8 °C
Izklopna sredini [°C]-26.3 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-29.1 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-18.8 °C
Vklopna sredini [°C]-20.0 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-22.4 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.085 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424028336