Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1191

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 5.9, Izklop gretja [°C]: 0.4, Začetek hlajenja [°C]: 1.8, Konec hlajenja [°C]: -4.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 620

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]620 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]0.4 °C
Izklopna sredini [°C]-2.0 °C
Količina v pakiranju96 kos
Konec hlajenja [°C]-4.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]5.9 °C
Vklopna sredini [°C]3.9 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]1.8 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.085 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424036942