Thermostat, B0
077B0995
Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 15.8, Izklop gretja [°C]: 11.9, Začetek hlajenja [°C]: 10.8, Konec hlajenja [°C]: 6.4, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 623
077B0995
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 623 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | 11.9 °C |
| Izklopna sredini [°C] | 9.8 °C |
| Količina v pakiranju | 90 kos |
| Konec hlajenja [°C] | 6.4 °C |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka vrste | Without additional function |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Middle |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single |
| Uporablja se za izdelek | Bottle coolers |
| Vklopgretja [°C] | 15.8 °C |
| Vklopna sredini [°C] | 14.0 °C |
| Vrsta izdelka | B0 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 10.8 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.085 Kilogram |
| Neto masa | 0.08 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037871 |