Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0923

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 2.5, Izklop gretja [°C]: -5, Začetek hlajenja [°C]: -13.5, Konec hlajenja [°C]: -24.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]2000 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-5.0 °C
Količina v pakiranju80 kos
Konec hlajenja [°C]-24.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevWarm
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekRefrigerators
Vklopgretja [°C]2.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-13.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.105 Kilogram
Neto masa0.098 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424024871