Thermostat, B04
077B0408
Vklopgretja [°C]: 12.1, Izklop gretja [°C]: 7.5, Začetek hlajenja [°C]: 2.5, Konec hlajenja [°C]: -3.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000
077B0408
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilarne cevke [mm] | 2000 mm |
| Ime izdelka | Thermostat |
| Izklop gretja [°C] | 7.5 °C |
| Količina v pakiranju | 75 kos |
| Konec hlajenja [°C] | -3.5 °C |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Nastavljeno na tlak [mm Hg] | 760 mmHg |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | With changeover contact |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Položaj za nastavitev | Cold |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -25 °C |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Mehanska regulacija hlajenja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Terminali | 6,3 x 0,8 mm All |
| Vklopgretja [°C] | 12.1 °C |
| Vrsta izdelka | B04 |
| Vsebuje baterije | No |
| Začetek hlajenja [°C] | 2.5 °C |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 86 Gram |
| Neto masa | 80 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424038519 |