Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B02

077B0376

Vrsta izdelka: B02, Vklopgretja [°C]: -13, Izklop gretja [°C]: -20, Konec hlajenja [°C]: -30, Konec hlajenja [°C]: -30, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1500

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-20.0 °C
Količina v pakiranju90 kos
Konec hlajenja [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka vrsteWith auxillary contact
Položaj za nastavitevWarm
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-13.0 °C
Vrsta izdelkaB02
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-21.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa93.3 Gram
Neto masa88.3 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062