Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B02

077B0374

Vrsta izdelka: B02, Vklopgretja [°C]: -11.5, Izklop gretja [°C]: -18.4, Konec hlajenja [°C]: -27.8, Konec hlajenja [°C]: -27.8, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 210

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]210 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-18.4 °C
Izklopna sredini [°C]-22.8 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-27.8 °C
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Odklopnik v ohišju (EBD)077R0379 ref. 1
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWith auxiliary contact
Podvržen (uredbi) OEEONo
Položaj za nastavitevMiddle
Karakteristika
Vrednost
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-11.5 °C
Vklopna sredini [°C]-15.1 °C
Vrsta izdelkaB02
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-19.1 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa87 Gram
Neto masa82 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187