Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0037

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: 12.5, Izklop gretja [°C]: 6, Začetek hlajenja [°C]: -5.5, Konec hlajenja [°C]: -16, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1500

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1500 mm
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]6.0 °C
Količina v pakiranju75 kos
Konec hlajenja [°C]-16.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevCold
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Vklopgretja [°C]12.5 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Začetek hlajenja [°C]-5.5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.088 Kilogram
Neto masa0.082 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424015244