Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B0026

Vrsta izdelka: B0, Vklopgretja [°C]: -17, Izklop gretja [°C]: -23, Začetek hlajenja [°C]: -23, Konec hlajenja [°C]: -30, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Depth (EF000049)131
DG Indicator ProfileContains Gas
Dolžina kapilarne cevke [mm]1200 mm
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)73
Ime izdelkaThermostat
Izklop gretja [°C]-23.0 °C
Količina v pakiranju100 kos
Konec hlajenja [°C]-30.0 °C
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Nastavljeno na tlak [mm Hg]760 mmHg
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteWithout additional function
Podvržen (uredbi) OEEONo
Karakteristika
Vrednost
Položaj za nastavitevWarm
Product lineAppliance Controls
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]65 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-25 °C
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovMehanska regulacija hlajenja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Terminali6,3 x 0,8 mm All
Uporablja se za izdelekFreezers without alarm
Vklopgretja [°C]-17.0 °C
Vrsta izdelkaB0
Vsebuje baterijeNo
Width (EF000008)32.3
Začetek hlajenja [°C]-23.0 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.085 Kilogram
Neto masa0.08 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424005535