Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Napajalna napetost [V] AC: 85 - 265, Uporablja se za izdelek: IPS 8, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]8 kos
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaElectric expansion module
Jezik izdelkaEnglish
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Metoda vgradnjeDIN rail
Napajalna napetost [V] AC [maks.]265 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]85 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeAdditional In- and Outputs
Poraba energije [VA]20.0 VA
Poraba energije [W]10.0 W
Prikazovalnik spredajYes
Priložen komplet priključkovYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]60 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElectronic controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Št. dokumenta SCIP5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Uporablja se za izdelekIPS 8
Ura v realnem časuYes
Valve output number8
Vrsta izdelkaMCX 08M2
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.638 Kilogram
Neto masa0.511 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644