Náhradný diel, Ventil EV220B 20BD EPDM NO
032U6165
Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: Ventil EV220B 20BD EPDM NO, Servisná súprava, Funkcia: NO
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily
032U6165
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | NO |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Spare part Service kit EV220B 20 EPDM NO |
| Materiál tesnenia | EPDM |
| Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Servisná súprava |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | Ventil EV220B 20BD EPDM NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Náhradné diely elektromagnetických ventilov |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Náhradný diel |
| Typové označenie | Diaphragm, actuator set |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.11 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.098 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428970969 |