Danfoss logo
Spare part kits NC FKM EV310B

Náhradný diel, EV310B FL 32 FKM

032U2036

Typ výrobku: Náhradný diel, Použité pre produkt: EV310B FL 32 FKM, Servisná súprava, Funkcia: NO
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily, Náhradné diely a príslušenstvo pre ventily

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaNO
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionSpare part EV310B FL 32FKM NO
Materiál tesneniaFKM
Množstvo po formátoch balenia70 pc
Názov výrobkuServisná súprava
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Použité pre produktEV310B FL 32 FKM
Poznámky32 MM FLANGE CONNECTION
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaNáhradné diely elektromagnetických ventilov
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNáhradný diel
Typové označenieArmature set
Zahrnuté súčastiArmature w/ mounted springO-krúžok

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.034 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.021 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.068 Liter
EAN/UPC5702423180356